SUCPA210-31 - SNR

SUCPA210-31

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite51 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite29 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses117 mm
J - Abstand der Montagebohrungen101,6 mm
L - Gehäuselänge140 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35 kN
C0 - Statische Tragzahl23,1 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift18,7 N-m