SENTINEL Baureihe: Stehlagereinheit mit Gehäuse aus Thermoplastik, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50 mm |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 23 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 159 mm |
| L - Gehäuselänge | 206 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 20 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,1 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,92 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 18,7 N-m |