In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC201
- SCO204-12 (x2)
- ST204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 32 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 12 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 89 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 76 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 51 mm |
| L - Gehäuselänge | 94 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 61 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 10 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 51 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 16 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 32 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 44,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,89 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |