Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 32 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 89 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 76 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 51 mm |
| L - Gehäuselänge | 94 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 61 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 10 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 51 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 16 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 32 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,81 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |