SENTINEL Baureihe: Spannlagereinheit mit Gehäuse und Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.
Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.
Die Gewindebohrung für das Schmiermittel ist mit einer Schraube aus rostfreiem Stahl verschlossen (nicht in der Zeichnung dargestellt).
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 37 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 89 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 64 mm |
| L - Gehäuselänge | 129 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 78 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 13 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 64 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 16 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 37 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,3 kN |
| Betriebstemperatur min | -10 °C |
| Betriebstemperatur max | 80 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,66 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8,3 N-m |