Gehäuselagereinheiten

SUCTBL205FG1 - SNR

SUCTBL205FG1

SENTINEL Baureihe: Stehlagereinheit mit Gehäuse aus Thermoplastik, Befestigungsgewinde im Gehäusefuß, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Feststoffschmierung LUBSOLID, Wellenbefestigung mit Gewindestiften.

Das Gehäuse ist für die Montage von Schutzkappen vorbereitet. Schutzkappen können optional bestellt werden.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite39,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25,4 mm
B - Breite des Innenrings34,1 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses73,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge76,2 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,8 kN
Betriebstemperatur min-10 °C
Betriebstemperatur max80 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m