Für die Abzieher SCHP 4T und 12T sind Zubehörkoffer zum Abziehen von Wälzlagerringen erhältlich.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Kapazität | 4000 kg |
| Reichweite max | 250 mm |
| Min Wellendurchmesser | 25 mm |
| Max Wellendurchmesser | 110 mm |
| Masse | 7 kg |