Speziell ausgewählte Fühlermesslehrensätzein den Längen 100 mm, 150 mm und 300 mm. Diese beinhalten 17 präzise Fühlerbleche von 0,02 mm bis 0,50 mm. Jeder Fühlerlehrensatz wird mit Ersatzblättchen für die fünf kleinsten Dicken geliefert.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Min Messung | 0,02 mm |
| Max Messung | 0,5 mm |
| Masse | 0,175 kg |