Mit der Hydraulikmutter können Wälzlager aller Größen mit konischer Bohrung auf konische Lagersitze montiert und demontiert werden. Sie sind sicher, leicht zu handhaben, gegen Korrosion geschützt und standardmäßig in Durchmessern von 50 bis 1000 mm erhältlich. Hydraulikmuttern größer als HMV60EBF werden mit einer Ringschraube zum Anheben ausgeliefert. NTN bietet zudem das erforderliche Zubehör für die Montage- oder Demontagetätigkeit an. Die Hydraulikmuttern weisen alle das NTN patentierte BACK & FORTH System auf (automatische Rückstellung des Kolbens).
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Kompatible Pumpe | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Gewinde | Tr220x4 |
| Gesamtbreite | 52 mm |
| Außendurchmesser | 306 mm |
| Masse | 13,7 kg |