Spannschlüssel mit Haken

TOOL HS 120-180 / HOOK SPANNER - SNR

TOOL HS 120-180 / HOOK SPANNER

Spannschlüssel mit Haken sind speziell zum befestigen und lösen von KM und KML sowie B, BR und BP Nutmuttern vorgesehen. Die SNR Baureihe von verstellbaren Hakenschlüsseln ist in 5 Größen für KM Nutmuttern von KM 0 bis KM 28 verfügbar.

Documentation

Product information

TECHNISCHE DATEN
Min Durchmesser Spannmutter120 mm
Max Durchmesser Spannmutter180 mm
SchraubentypenKM, KML, B, BR, BP
MaterialAcier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné