Spannschlüssel mit Haken sind speziell zum befestigen und lösen von KM und KML sowie B, BR und BP Nutmuttern vorgesehen. Die SNR Baureihe von verstellbaren Hakenschlüsseln ist in 5 Größen für KM Nutmuttern von KM 0 bis KM 28 verfügbar.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Min Durchmesser Spannmutter | 80 mm |
| Max Durchmesser Spannmutter | 120 mm |
| Schraubentypen | KM, KML, B, BR, BP |
| Material | Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné |