Ein ergonomisches und benutzerfreundliches Infrarot-Thermometer mit Laserabtastung für die Messung von Temperaturen von bis zu 850°C.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Länge | 175 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 45 mm |
Min gemessene Temperatur | -50 °C |
Max gemessene Temperatur | 850 °C |
Optik | D.S:30:1 |
Emissionsgrad | Einstellbar von 0,10 bis 1,00 |
Masse | 0,23 kg |