NTN bietet eine komplette Reihe an robusten und leistungsstarke Induktionsanwärmgeräten mit Zubehör an. Es kann zum Erwärmen von Wälzlagern sowie anderen metallischen Bauteilen mit fester Passung (z.B. Zahnräder, Hülsen) verwendet werden. Die Induktionsanwärmgeräte sind für die Verwendung von Profis in Instandhaltungs- und Produktionsbereichen konstruiert.
- Einfach zu handhaben: Schwenkarme für FASTTHERM 35 bis 300; Austauschbar für FASTTHERM 20
- Schnelles Aufheizen: TURBO-BOOST Modus
- Präzise: Mikroprozessorgesteuerte Heizzyklen, Entmagnetisierung am Ende jedes Zyklus.
- Sicher: Konform mit der EU - Gesetzgebung.
- Umweltfreundlich: Energiesparende Anwärmvorgänge, nur das anzuwärmende Bauteile wird erwärmt.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Länge | 540 mm |
| Breite | 275 mm |
| Höhe | 365 mm |
| Min Durchmesser Bohrung Wälzlager | 10 mm |
| Max Außendurchmesser Wälzlager | 500 mm |
| Leistungsaufnahme max | 3,7 kVA |
| Max Spannung | 230 V |
| Max Stromstärke | 16 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Temperatureinstellung | 240 °C |
| Aufrechterhaltung der Temperatur am Zyklusende | Oui/Yes |
| Entmagnetisierung | Ja |
| Max Masse Teil | 100 kg |
| Max Breite | 180 mm |
| Masse | 40 kg |