• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Niederfrequenz-Heizgeräte

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XXL / induction heater

NTN bietet eine komplette Reihe an robusten und leistungsstarke Induktionsanwärmgeräten mit Zubehör an. Es kann zum Erwärmen von Wälzlagern sowie anderen metallischen Bauteilen mit fester Passung (z.B. Zahnräder, Hülsen) verwendet werden. Die Induktionsanwärmgeräte sind für die Verwendung von Profis in Instandhaltungs- und Produktionsbereichen konstruiert.

  • Einfach zu handhaben: Schwenkarme für FASTTHERM 35 bis 300; Austauschbar für FASTTHERM 20
  • Schnelles Aufheizen: TURBO-BOOST Modus
  • Präzise: Mikroprozessorgesteuerte Heizzyklen, Entmagnetisierung am Ende jedes Zyklus.
  • Sicher: Konform mit der EU - Gesetzgebung.
  • Umweltfreundlich: Energiesparende Anwärmvorgänge, nur das anzuwärmende Bauteile wird erwärmt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE DATEN
Länge1080 mm
Breite500 mm
Höhe1350 mm
Min Durchmesser Bohrung Wälzlager40 mm
Max Außendurchmesser Wälzlager1500 mm
Leistungsaufnahme max25,2 kVA
Max Spannung400 V
Max Stromstärke63 A
Frequenz50 Hz
Maximale Temperatureinstellung240 °C
Aufrechterhaltung der Temperatur am ZyklusendeOui/Yes
EntmagnetisierungJa
Max Masse Teil800 kg
Max Breite485 mm
Masse280 kg