Passende Haltebrücken (YOKE) sind wichtig für das Anwärmgerät. Zusätzlich zu den mit jedem Gerät ausgelieferten Standard - Haltebrücken sind Haltebrücken mit unterschiedlichen Querschnitten erhältlich. SAFETHERM 700 und 1200 sind außerdem mit einer Hebvorrichtung zum Anheben und Senken der Haltebrücken erhältlich.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Länge | 200 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 26 mm |
Min Durchmesser Bohrung Wälzlager | 45 mm |
Induktionsanwärmgerät | SMARTTEMP |
Masse | 1,3 kg |