Passende Haltebrücken (YOKE) sind wichtig für das Anwärmgerät. Zusätzlich zu den mit jedem Gerät ausgelieferten Standard - Haltebrücken sind Haltebrücken mit unterschiedlichen Querschnitten erhältlich. SAFETHERM 700 und 1200 sind außerdem mit einer Hebvorrichtung zum Anheben und Senken der Haltebrücken erhältlich.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Länge | 490 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Min Durchmesser Bohrung Wälzlager | 45 mm |
| Induktionsanwärmgerät | SMARTTEMP XL-P |
| Masse | 4,4 kg |