Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| C - Breite des Außenrings | 16 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 4,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17,463 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 47 mm |
| G - Größe Gewindestift | 1/4-28UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 4,7 mm |
| r - Radius Innenring | 0.6 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,175 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,18 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,063 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,937 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,037 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,018 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,383 Hz |