Lagereinsätze

UC210G2 - SNR

UC210G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings51,6 mm
C - Breite des Außenrings23 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe GewindestiftM10x1,25
m - Abstand zur Stellschraube9 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz