Lagereinsätze

UC214-43G2T20 - SNR

UC214-43G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings74,6 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser68,263 mm
D - Außendurchmesser des AR125 mm
G - Größe Gewindestift7/16-20UNF
m - Abstand zur Stellschraube12 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel5,556 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,02 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,104 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,896 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,404 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz