Lagereinsätze

UC215-48G2T04 - SNR

UC215-48G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings77,8 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
D - Außendurchmesser des AR130 mm
G - Größe Gewindestift7/16-20UNF
m - Abstand zur Stellschraube12 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
f0 - Faktor14.7
SW - Größe Schraubenschlüssel5,556 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,563 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,437 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,699 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz