Lagereinsätze

UC215G2L3 - SNR

UC215G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings77,8 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser des AR130 mm
G - Größe GewindestiftM12x1,25
m - Abstand zur Stellschraube12 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
f0 - Faktor14.7
SW - Größe Schraubenschlüssel6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,21 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,563 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,437 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,699 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz