Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 85,7 mm |
| C - Breite des Außenrings | 35 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 11 mm |
| d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 150 mm |
| G - Größe Gewindestift | 7/16-20UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 14 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| f0 - Faktor | 14.7 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 5,556 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 3,32 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,571 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,429 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,752 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,876 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,416 Hz |