Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 43 mm |
| C - Breite des Außenrings | 24 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 72 mm |
| G - Größe Gewindestift | M6x1 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 6 mm |
| r - Radius Innenring | 1.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
| f0 - Faktor | 13 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 27 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,56 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,054 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,946 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,99 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,995 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,382 Hz |