Lagereinsätze

UC307-22G2T04 - SNR

UC307-22G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings48 mm
C - Breite des Außenrings25 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone7,2 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
f0 - Faktor12.8
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,63 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,37 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,776 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,376 Hz