Lagereinsätze

UC309-26G2L3 - SNR

UC309-26G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings57 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
D - Außendurchmesser des AR100 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube10 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
f0 - Faktor13
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,36 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,05 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,95 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,971 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz