Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 66 mm |
| C - Breite des Außenrings | 34 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 10,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 120 mm |
| G - Größe Gewindestift | M10x1,5 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 12 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25 mm |
| f0 - Faktor | 13.14 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 5 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 71,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 2,17 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,057 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,943 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,004 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,002 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,382 Hz |