Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 71 mm |
| C - Breite des Außenrings | 36 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 11,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 130 mm |
| G - Größe Gewindestift | 7/16-20UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 12 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 26 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 5,556 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 81,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 51,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 2,5 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,064 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,936 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,041 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,02 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,383 Hz |