Lagereinsätze

UC315-47G2L3 - SNR

UC315-47G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings82 mm
C - Breite des Außenrings42 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone13,5 mm
d - Wellendurchmesser74,613 mm
D - Außendurchmesser des AR160 mm
G - Größe Gewindestift1/2-20UNF
m - Abstand zur Stellschraube14 mm
r - Radius Innenring2.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel6,35 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,29 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,081 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,919 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,124 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,062 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz