Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| C - Breite des Außenrings | 48 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 16,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 190 mm |
| G - Größe Gewindestift | M16x1,5 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 16 mm |
| r - Radius Innenring | 3.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 8 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 7,87 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,093 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,907 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,183 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,091 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,387 Hz |