Lagereinsätze

UC322G2 - SNR

UC322G2

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings117 mm
C - Breite des Außenrings60 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone21 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser des AR240 mm
G - Größe GewindestiftM18x1,5
m - Abstand zur Stellschraube18 mm
r - Radius Innenring3
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46 mm
f0 - Faktor13
SW - Größe Schraubenschlüssel9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse14,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,057 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,943 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz