Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 135 mm |
| C - Breite des Außenrings | 68 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 23 mm |
| d - Wellendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 280 mm |
| G - Größe Gewindestift | M20x1,5 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 20 mm |
| r - Radius Innenring | 4 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 54 mm |
| f0 - Faktor | 13.5 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 10 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 252 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 242 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 23 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,133 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,867 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,395 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,198 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,392 Hz |