Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 145 mm |
| C - Breite des Außenrings | 72 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 25 mm |
| d - Wellendurchmesser | 140 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 300 mm |
| G - Größe Gewindestift | M20x1,5 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 20 mm |
| r - Radius Innenring | 4 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 59 mm |
| f0 - Faktor | 13.5 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 10 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 275 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 272 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 28,5 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,134 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,866 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,403 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,201 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,392 Hz |