• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC205-16T20 - SNR

UCC205-16T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite22 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses80 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m