• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC207-22 - SNR

UCC207-22

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite28 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses90 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m