Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209G2L3
- C209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 31 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 45 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 110 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,48 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |