• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC311-32T20 - SNR

UCC311-32T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC311-32G2T20
  • C311

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite44 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2,5 mm
B - Breite des Innenrings66 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses150 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m