Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- C312
- UC312G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 46 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 71 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 160 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 26 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 81,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 51,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,8 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |