• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC315-48T20 - SNR

UCC315-48T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite55 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2,5 mm
B - Breite des Innenrings82 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,44 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m