• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC318 - SNR

UCC318

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite66 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m