• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC319T20 - SNR

UCC319T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C319
  • UC319G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite72 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings103 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses240 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte41 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse15,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m