Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC320G2T04
- C320
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 75 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 108 mm |
| d - Wellendurchmesser | 100 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 260 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 20,1 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 75 N-m |