• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC322T20 - SNR

UCC322T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C322
  • UC322G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite80 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3,5 mm
B - Breite des Innenrings117 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse28,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m