• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCC328T20 - SNR

UCC328T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC328G2T20
  • C328

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite100 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase4,5 mm
B - Breite des Innenrings145 mm
d - Wellendurchmesser140 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses360 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte59 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse50,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m