• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCEHE203-11L4 - SNR

UCEHE203-11L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite25 mm
A230 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM16
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses65 mm
L - Gehäuselänge91 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte58 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m