• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCEHE205-14L4 - SNR

UCEHE205-14L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite28 mm
A235 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM20
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses70 mm
L - Gehäuselänge99 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte64 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m