• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCEHE205-14T04 - SNR

UCEHE205-14T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite28 mm
A235 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM20
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses70 mm
L - Gehäuselänge99 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte64 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m