UCEHE206L4 - SNR

UCEHE206L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite32 mm
A240 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses85 mm
L - Gehäuselänge114 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte72 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,02 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m