• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCEHE207-21T20 - SNR

UCEHE207-21T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite32 mm
A240 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser33,338 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge122 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte76 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,21 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m