• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCEHE208L3 - SNR

UCEHE208L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite36 mm
A240 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses100 mm
L - Gehäuselänge135 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte85 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche45 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,54 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m