UCF207-22 - SNR

UCF207-22

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser117 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,51 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m